2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8QS5PG2SU

Expand Table
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
justerbar
ADJUSTABLE
maksimal modstand
MAX_RESISTANCE
min modstand
MIN_RESISTANCE
ikke induktiv
NOT_INDUCTIVE
beskyttelsesgrad (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
nominel kontinuerlig effekt (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
nominel isolationsspænding (v) (præcisering af spændingsdefinitioner.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
Termokontakt
THERMAL_SWITCH
tolerance (%)
TOLERANCE____
ul
UL
vægt
WEIGHT
Navn
NAME
1
8QS5PG2SU
nej
1200
8.2
Ja
IP00
1200
3000
nej
±5%
nej
1.75
8QS5PG2SU
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number8QS5PG2SU
Sidste ændring04.10.2024 05:11:26
Enhed
Nøgleord

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with